Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BCC08JZ

BKS-S 75-TB4-05-PU-00,05/02/02

Latiguillos Y

Conexión 1
M8x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado
Conexión 2
extremo abierto del cable
Conexión 3
extremo abierto del cable
Tensión de servicio Ub
30 VDC / 30 VAC
Cable
PUR Negro, 2 m, Apto para cadenas de arrastre

This product is part of the classic portfolio, that means

Classic Banner
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Conexión 1
M8x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado
Conexión 2
extremo abierto del cable
Conexión 3
extremo abierto del cable
Tensión de servicio Ub
30 VDC / 30 VAC
Cable
PUR Negro, 2 m, Apto para cadenas de arrastre
Corriente nominal (40 °C)
4.0 A
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-25...80 °C
Temperatura del cable, posicionamiento flexible
-25...80 °C
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?