Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Su precio no se puede mostrar
Por razones técnicas, sus condiciones individuales no pueden ser recuperadas del servidor en este momento. Sin embargo, aún puede hacer un pedido. En cuanto sus condiciones sean recuperables, se creará una factura con su precio y se le enviará por correo electrónico.

BCC08KC

BCC VB43-0000-10-077-VX8375-100

Cables de conexión

Conexión
B, Ind.-0°-Conector de válvula, acodado, 3-polos
Indicación de funcionamiento
LED amarillo
Circuito de protección
Diodo de supresión
Cable
PVC Gris, 10 m
Número de conductores
3
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Quantity scale

Contact request
Key features
Conexión
B, Ind.-0°-Conector de válvula, acodado, 3-polos
Indicación de funcionamiento
LED amarillo
Circuito de protección
Diodo de supresión
Cable
PVC Gris, 10 m
Número de conductores
3
sección de conductor
0.75 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...105 °C
Temperatura del cable, posicionamiento flexible
5...105 °C
Tensión de servicio Ub
24 VDC / 24 VAC
Corriente nominal (40 °C)
10.0 A
Grado de protección
IP67
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
Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?