Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BCC08KH

BCC M415-VA04-VA04-U2005-005

Latiguillos Y

Conexión 1
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
Conexión 2
A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin
Conexión 3
A, DIN-180°-Valve connector, angled, 4-pin
Tensión de servicio Ub
60 VDC / 60 VAC
Cable
PUR black, 0.5 m, drag chain compatible
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Quantity scale

Contact request
Key features
Conexión 1
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
Conexión 2
A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin
Conexión 3
A, DIN-180°-Valve connector, angled, 4-pin
Tensión de servicio Ub
60 VDC / 60 VAC
Cable
PUR black, 0.5 m, drag chain compatible
Corriente nominal (40 °C)
4.0 A
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...80 °C
Temperatura del cable, posicionamiento flexible
-25...80 °C
Grado de protección
IP67/IP67/IP67
Homologación/conformidad
CE
EAC
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
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
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?