Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
PIN 1: marrón
PIN 3: azul
PIN 4: negro
PIN 3: azul
PIN 4: negro
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de conexión
Conexión
M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado
Indicador de tensión de servicio
LED verde
Indicación de funcionamiento (Pin 4)
LED amarillo
Salida de conmutación
NPN Contacto normalmente abierto (NO)
Cable
PUR Negro, 3 m, Apto para cadenas de arrastre
Variantes de Producto
2.00 m, PUR, M12x1, Conector hembra
3.00 m, PUR, M12x1, Conector hembra
5.00 m, PUR, M12x1, Conector hembra
10.00 m, PUR, M12x1, Conector hembra
15.00 m, PUR, M12x1, Conector hembra
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-006-PX0334-030 | BCC M425-0000-1A-004-PX0334-030-C003 | BCC M425-0000-1A-145-PX0334-030 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Indicador de tensión de servicio | LED verde | LED verde | LED verde |
| Indicación de funcionamiento (Pin 4) | LED amarillo | LED amarillo | LED amarillo |
| Salida de conmutación | NPN Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Cable | PUR Negro, 3 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 3 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 3 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 3 | 3 | 3 |
| sección de conductor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensión de servicio Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Cubierta de cable, color | Negro | Negro | Negro |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD