Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de conexión
Conexión
7/8"-Conector, acodado, 5-polos
Interfaz
DeviceNet
Cable
PUR blindado Gris, 9 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
4
sección de conductor
15 AWG/18 AWG
Alternativa recomendada
BCC0974
Cables de conexión
BCC A325-0000-20-030-PS85N4-100
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
| BCC A325-0000-20-030-PS85N4-090 | BCC A325-0000-20-030-PS85N4-100 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | 7/8"-Conector, acodado, 5-polos | 7/8"-Conector, acodado, 5-polos |
|---|---|---|
| Interfaz | DeviceNet | DeviceNet |
| Cable | PUR blindado Gris, 9 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR blindado Gris, 10 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 4 | 4 |
| sección de conductor | 15 AWG/18 AWG | 15 AWG/18 AWG |
| Tensión de servicio Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 9.0 A | 9.0 A |
| Homologación/conformidad |
- cULus EAC |
cULus EAC WEEE |
| Grado de protección | - | IP67, IP68 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD