Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de conexión
Conexión
7/8"-Casquillo, acodado, 5-polos
Interfaz
DeviceNet
Cable
PVC blindado Gris, 10 m
Número de conductores
4
sección de conductor
16 AWG/20 AWG
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Descatalogado
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC A325-0000-10-030-VS85N5-100 | BCC A315-0000-10-030-VS85N5-100 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | 7/8"-Casquillo, acodado, 5-polos | 7/8"-Casquillo, recto, 5-polos |
|---|---|---|
| Interfaz | DeviceNet | DeviceNet |
| Cable | PVC blindado Gris, 10 m | PVC blindado Gris, 10 m |
| Número de conductores | 4 | 4 |
| sección de conductor | 16 AWG/20 AWG | 16 AWG/20 AWG |
| Tensión de servicio Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 9.0 A | 9.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Homologación/conformidad |
cULus EAC WEEE |
cULus EAC WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD