Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de conexión
Conexión
7/8"-Casquillo, acodado, 5-polos
Interfaz
DeviceNet Thin
Cable
PUR Shielded gray, 5 m, drag chain compatible
Número de conductores
4
sección de conductor
22 AWG/24 AWG
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Descatalogado
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A325-0000-10-030-PS85N6-050 | BCC A315-0000-10-030-PS85N6-050 | BCC A315-0000-10-067-PS75N6-050 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | 7/8"-Casquillo, acodado, 5-polos | 7/8"-Casquillo, recto, 5-polos | 7/8"-Casquillo, recto, 5-polos |
|---|---|---|---|
| Interfaz | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin |
| Cable | PUR Shielded gray, 5 m, drag chain compatible | PUR blindado Gris, 5 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR blindado Violeta, 5 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 4 | 4 | 4 |
| sección de conductor | 22 AWG/24 AWG | 22 AWG/24 AWG | 22 AWG/24 AWG |
| Tensión de servicio Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68 | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | - | - | -40...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | - | - | -20...80 °C |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD