Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BCC090F

BCC A315-A325-30-330-PS85N6-200

Latiguillos de conexión

Conexión 1
7/8"-Conector hembra, recto, 5-polos
Conexión 2
7/8"-Conector, acodado, 5-polos
Interfaz
DeviceNet
Cable
PUR blindado Gris, 20 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
4
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Quantity scale

Contact request
Key features
Conexión 1
7/8"-Conector hembra, recto, 5-polos
Conexión 2
7/8"-Conector, acodado, 5-polos
Interfaz
DeviceNet
Cable
PUR blindado Gris, 20 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
4
Tensión de servicio Ub
300 VDC / 300 VAC
Corriente nominal (40 °C)
4.0 A
Grado de protección
IP67, IP68/IP67, IP68
Homologación/conformidad
cULus
EAC
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?