Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de conexión
Conexión
7/8"-Conector, recto, 4-polos
Cable
PVC Amarillo, 20 m
Número de conductores
4
sección de conductor
16 AWG
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...105 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Descatalogado
Alternative
|
Descatalogado
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A314-0000-20-003-VX44W6-200 | BCC A314-0000-20-072-VX44W6-200 | BCC A324-0000-20-003-VX44W6-200 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | 7/8"-Conector, recto, 4-polos | 7/8"-Conector, recto, 4-polos | 7/8"-Conector, acodado, 4-polos |
|---|---|---|---|
| Cable | PVC Amarillo, 20 m | PVC Amarillo, 20 m | PVC Amarillo, 20 m |
| Número de conductores | 4 | 4 | 4 |
| sección de conductor | 16 AWG | 16 AWG | 16 AWG |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tensión de servicio Ub | 300 VDC / 300 VAC | 600 VDC / 600 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 9.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68 | IP68 | IP68 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
- cULus EAC |
cULus |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD