Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BCC095N

BCC A315-A315-30-330-PS85N4-120

Latiguillos de conexión

Conexión 1
7/8"-Conector hembra, recto, 5-polos
Conexión 2
7/8"-Conector, recto, 5-polos
Interfaz
DeviceNet
Cable
PUR blindado Gris, 12 m, Apto para cadenas de arrastre
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
7/8"-Conector hembra, recto, 5-polos
Conexión 2
7/8"-Conector, recto, 5-polos
Interfaz
DeviceNet
Cable
PUR blindado Gris, 12 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
4
Tensión de servicio Ub
300 VDC / 300 VAC
Corriente nominal (40 °C)
9.0 A
Grado de protección
IP67, IP68/IP67, IP68
Homologación/conformidad
cULus
EAC
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
Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?