Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Conectores autoconfeccionables
Conexión
M12x1-Conector, recto, 5-polos, A-codificado
Grado de protección
IP67
Número de contactos conectores
5
Sección transversal de conexión
0.14...0.75 mm²
Fijación cables trenzados
Bornes roscados
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC S435-0000-2A-000-41X575-000 | BCC S445-0000-2A-000-41X575-000 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M12x1-Conector, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector, acodado, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Número de contactos conectores | 5 | 5 |
| Sección transversal de conexión | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| Fijación cables trenzados | Bornes roscados | Bornes roscados |
| Diámetro de cable D | 4...6 mm | 4...6 mm |
| Tensión de servicio Ub | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Homologación/conformidad |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD