Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
PIN 1: marrón
PIN 3: azul
PIN 4: negro
PIN 3: azul
PIN 4: negro
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de conexión
Special characteristics
Washdown
Conexión
M8x1-Casquillo, acodado, 3-polos, A-codificado
Indicador de tensión de servicio
LED verde
Indicación de funcionamiento (Pin 4)
LED amarillo
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Variantes de Producto
2.00 m, PUR, M8x1, Conector hembra
3.00 m, PUR, M8x1, Conector hembra
3.00 m, PUR, M8x1, Conector hembra
5.00 m, PUR, M8x1, Conector hembra
10.00 m, PUR, M8x1, Conector hembra
15.00 m, PUR, M8x1, Conector hembra
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC S323-0000-10-004-PX8334-030-C002 | BCC S323-0000-10-004-PX0334-030 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Conexión | M8x1-Casquillo, acodado, 3-polos, A-codificado | M8x1-Casquillo, acodado, 3-polos, A-codificado |
| Indicador de tensión de servicio | LED verde | LED verde |
| Indicación de funcionamiento (Pin 4) | LED amarillo | LED amarillo |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Cable | PUR Gris, 3 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 3 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 3 | 3 |
| sección de conductor | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensión de servicio Ub | 30 VDC | 30 VDC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Cubierta de cable, color | Gris | Negro |
| Homologación/conformidad |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD