Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Conectores pasamuros
Conexión
M12x1-Casquillo, recto, 4-polos, A-codificado
Número de conductores
4
sección de conductor
0.25 mm²
Longitud de cables trenzados L
0.50 m
Tensión de servicio Ub
250 VDC / 250 VAC
Variantes de Producto
0.20 m, M12x1-Casquillo, recto, 4-polos, A-codificado
0.50 m, M12x1-Casquillo, recto, 4-polos, A-codificado
2.00 m, M12x1-Casquillo, recto, 4-polos, A-codificado
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD