Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
PIN 1: verde
PIN 2: negro
PIN 3: blanco
PIN 2: negro
PIN 3: blanco
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de alimentación
Conexión
7/8"-Conector hembra, acodado, 3-polos
Cable
PVC Amarillo, 2 m
Número de conductores
3
sección de conductor
16 AWG
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...105 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC A323-0000-10-071-VX43W6-020 | BCC A313-0000-10-071-VX43W6-020 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | 7/8"-Conector hembra, acodado, 3-polos | 7/8"-Casquillo, recto, 3-polos |
|---|---|---|
| Cable | PVC Amarillo, 2 m | PVC Amarillo, 2 m |
| Número de conductores | 3 | 3 |
| sección de conductor | 16 AWG | 16 AWG |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tensión de servicio Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 13.0 A | 13.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Cubierta de cable, color | Amarillo | Amarillo |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD