Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
7/8"-Female, angled, 3-pin
Conexión 2
7/8"-Male, angled, 3-pin
Cable
PVC Yellow, 2.00 m
Número de conductores
3
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...105 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A323-A323-70-345-VX43W6-020 | BCC A323-A323-30-345-VX43W6-020 | BCC A313-A313-30-345-VX43W6-020 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | 7/8"-Female, angled, 3-pin | 7/8"-Conector hembra, acodado, 3-polos | 7/8"-Conector hembra, recto, 3-polos |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | 7/8"-Male, angled, 3-pin | 7/8"-Conector, acodado, 3-polos | 7/8"-Conector, recto, 3-polos |
| Cable | PVC Yellow, 2.00 m | PVC Amarillo, 2 m | PVC Amarillo, 2 m |
| Número de conductores | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tensión de servicio Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 13.0 A | 13.0 A | 13.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Homologación/conformidad |
cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD