Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
PIN 1: negro
PIN 2: azul
PIN 3: verde/amarillo
PIN 4: marrón
PIN 5: blanco
PIN 2: azul
PIN 3: verde/amarillo
PIN 4: marrón
PIN 5: blanco
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de alimentación
Conexión
7/8"-Casquillo, acodado, 5-polos
Cable
PVC Amarillo, 2 m
Número de conductores
5
sección de conductor
16 AWG
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...105 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC A325-0000-10-063-VX45W6-020 | BCC A315-0000-10-063-VX45W6-020 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | 7/8"-Casquillo, acodado, 5-polos | 7/8"-Casquillo, recto, 5-polos |
|---|---|---|
| Cable | PVC Amarillo, 2 m | PVC Amarillo, 2 m |
| Número de conductores | 5 | 5 |
| sección de conductor | 16 AWG | 16 AWG |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tensión de servicio Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 9.0 A | 9.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Cubierta de cable, color | Amarillo | Amarillo |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD