Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
PIN 1: marrón
PIN 3: azul
PIN 4: negro
PIN 3: azul
PIN 4: negro
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de sensores no apantallados
Conexión
M8x1-Casquillo, acodado, 3-polos, A-codificado
Indicador de tensión de servicio
LED verde
Indicación de funcionamiento (Pin 4)
LED amarillo
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Cable
PUR Negro, 15 m, Apto para cadenas de arrastre
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M323-0000-10-004-PX0334-150 | BCC S323-0000-10-004-PX0334-150 | BCC M313-0000-10-004-PX0334-150 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M8x1-Casquillo, acodado, 3-polos, A-codificado | M8x1-Casquillo, acodado, 3-polos, A-codificado | M8x1-Casquillo, recto, 3-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Indicador de tensión de servicio | LED verde | LED verde | LED verde |
| Indicación de funcionamiento (Pin 4) | LED amarillo | LED amarillo | LED amarillo |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP |
| Cable | PUR Negro, 15 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 15 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 15 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 3 | 3 | 3 |
| sección de conductor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensión de servicio Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Cubierta de cable, color | Negro | Negro | Negro |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown | - |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD