Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
PIN 1: marrón
PIN 2: azul
PIN PE: verde/amarillo
PIN 2: azul
PIN PE: verde/amarillo
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de conexión
Conexión
A, DIN-0°/180°-Conector de válvula, acodado, 4-polos
Indicación de funcionamiento
LED amarillo
Circuito de protección
Diodo libre
Cable
PUR Negro, 3 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
3
Variantes de Producto
2.00 m, PUR, A, DIN-0°/180°, Conector de válvula
3.00 m, PUR, A, DIN-0°/180°, Conector de válvula
5.00 m, PUR, A, DIN-0°/180°, Conector de válvula
7.50 m, PUR, A, DIN-0°/180°, Conector de válvula
10.00 m, PUR, A, DIN-0°/180°, Conector de válvula
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC VA04-0000-10-078-PX0350-030 | BCC VA04-0000-10-053-PX0350-050 | BCC VA04-0000-10-054-PX0350-050 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | A, DIN-0°/180°-Conector de válvula, acodado, 4-polos | A, DIN-0°/180°-Conector de válvula, acodado, 4-polos | A, DIN-0°/180°-Conector de válvula, acodado, 4-polos |
|---|---|---|---|
| Indicación de funcionamiento | LED amarillo | LED amarillo | - |
| Circuito de protección | Diodo libre | Diodo de supresión | - |
| Cable | PUR Negro, 3 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 3 | 3 | 3 |
| sección de conductor | 0.50 mm² | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 230 VDC / 230 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 6.0 A | 6.0 A | 6.0 A |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Cubierta de cable, color | Negro | Negro | Negro |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD