Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
PIN 1: marrón
PIN 3: azul
PIN 4: negro
PIN 3: azul
PIN 4: negro
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de conexión
Conexión
M8x1-Casquillo, recto, 3-polos, A-codificado
Cable
PVC Negro, 10 m
Número de conductores
3
sección de conductor
0.25 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-25...70 °C
Alternativa recomendada
BCC02NY
Cables de conexión
BCC M313-0000-10-001-VX8334-100
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M313-0000-10-001-VI0325-100 | BCC M313-0000-10-001-VX8334-100 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M8x1-Casquillo, recto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Casquillo, recto, 3-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Cable | PVC Negro, 10 m | PVC Gris, 10 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 3 | 3 |
| sección de conductor | 0.25 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -25...70 °C | -40...105 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -5...70 °C | -5...105 °C |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Cubierta de cable, color | Negro | Gris |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD