Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Conectores pasamuros
Conexión
1"-Casquillo, recto, 8-polos
Número de conductores
8
sección de conductor
18 AWG
Longitud de cables trenzados L
0.60 m
Tensión de servicio Ub
300 VDC / 300 VAC
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD