Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BCC0A74

BCC A55L-0000-D0-RN030-020

Conectores pasamuros

Conexión
1 1/8"-Conector hembra, recto, 19-polos
Número de conductores
19
sección de conductor
18 AWG
Longitud de cables trenzados L
2.00 m
Tensión de servicio Ub
300 VDC / 300 VAC
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Conexión
1 1/8"-Conector hembra, recto, 19-polos
Número de conductores
19
sección de conductor
18 AWG
Longitud de cables trenzados L
2.00 m
Tensión de servicio Ub
300 VDC / 300 VAC
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
cULus
EAC
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-44-01-03
ECLASS 11.0
27-44-01-03
ECLASS 12.0
27-44-01-03
ECLASS 12.0
27-44-01-03
ECLASS 13.0
27-44-01-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-03
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002635
ETIM 6.0
EC002635
ETIM 7.0
EC002635
ETIM 8.0
EC002635
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-92-01
eCl@ss 9.0
27-44-01-03
eCl@ss 9.1
27-44-01-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?