Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Conectores pasamuros
Conexión
M12x1-Conector, recto, 2-polos, B-codificado
Número de conductores
2
sección de conductor
22 AWG
Tensión de servicio Ub
300 VDC / 300 VAC
Corriente nominal (40 °C)
4.0 A
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD