Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de conexión
Conexión
7/8"-Conector hembra, recto, 4-polos
Cable
TPE Yellow, 20 m
Número de conductores
4
sección de conductor
16 AWG
Tensión de servicio Ub
300 VDC / 300 VAC
Recommended alternative
BCC0HTR
Cables de conexión
BCC A314-0000-10-003-PX04A5-200
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A314-0000-10-003-EX44W6-200 | BCC A314-0000-10-003-PX04A5-200 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | 7/8"-Conector hembra, recto, 4-polos | 7/8"-Casquillo, recto, 4-polos |
|---|---|---|
| Cable | TPE Yellow, 20 m | PUR Negro, 20 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 4 | 4 |
| sección de conductor | 16 AWG | 1.5 mm² |
| Tensión de servicio Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
| Salida de conmutación | - | antivalente |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | - | -50...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | - | -20...80 °C |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD