Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
7/8"-Female, angled, 4-pin
Conexión 2
7/8"-Male, angled, 4-pin
Cable
TPE Yellow, 2 m
Número de conductores
4
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...105 °C
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
Further alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A324-A324-30-304-EX44W6-020 | BCC A324-A324-30-304-PX04A5-020 | BCC A314-A314-30-304-EX44W6-020 | BCC A314-A314-30-304-EX44W6-030 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | 7/8"-Female, angled, 4-pin | 7/8"-Conector hembra, acodado, 4-polos | 7/8"-Conector hembra, recto, 4-polos | 7/8"-Conector hembra, recto, 4-polos |
|---|---|---|---|---|
| Conexión 2 | 7/8"-Male, angled, 4-pin | 7/8"-Conector, acodado, 4-polos | 7/8"-Conector, recto, 4-polos | 7/8"-Conector, recto, 4-polos |
| Cable | TPE Yellow, 2 m | PUR Negro, 2 m, Apto para cadenas de arrastre | TPE Amarillo, 2 m | TPE Amarillo, 3 m |
| Número de conductores | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...105 °C | -50...80 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tensión de servicio Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | - | -20...80 °C | - | - |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD