Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BCC0AA4

BCC PA04-0000-10-096-PX0550-050

Cables de conexión

Conexión
A, DIN-0°-Conector de válvula, acodado, 4-polos
Indicación de funcionamiento
LED amarillo
LED verde
Indicación de funcionamiento (PIN 2)
LED verde
Indicación de funcionamiento (PIN 3)
LED amarillo
Salida de conmutación
PNP

Variantes de Producto

¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Conexión
A, DIN-0°-Conector de válvula, acodado, 4-polos
Indicación de funcionamiento
LED amarillo
LED verde
Indicación de funcionamiento (PIN 2)
LED verde
Indicación de funcionamiento (PIN 3)
LED amarillo
Salida de conmutación
PNP
Cable
PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
5
sección de conductor
0.50 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...80 °C
Temperatura del cable, posicionamiento flexible
-25...80 °C
Tensión de servicio Ub
24 VDC
Corriente nominal (40 °C)
6.0 A
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
Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?