Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
PIN 1: verde/amarillo
PIN 2: marrón
PIN 3: azul
PIN 2: marrón
PIN 3: azul
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de alimentación
Conexión
7/8"-Casquillo, recto, 3-polos
Salida de conmutación
antivalente
Cable
PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
3
sección de conductor
1.5 mm²
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A313-0000-10-097-PX03A5-050 | BCC A313-0000-10-097-PX03A5-060 | BCC A323-0000-10-097-PX03A5-050 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | 7/8"-Casquillo, recto, 3-polos | 7/8"-Casquillo, recto, 3-polos | 7/8"-Conector hembra, acodado, 3-polos |
|---|---|---|---|
| Salida de conmutación | antivalente | antivalente | antivalente |
| Cable | PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 6 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 3 | 3 | 3 |
| sección de conductor | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -20...80 °C | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 13.0 A | 13.0 A | 13.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68 | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Cubierta de cable, color | Negro | Negro | Negro |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD