Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de soldadura
Conexión
M8x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado
Cable
PUR resistente a chispas de soldadura Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
3
sección de conductor
0.34 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...90 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M313-0000-20-001-PW0334-050 | BCC M323-0000-20-001-PW0334-050 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M8x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Conector, acodado, 3-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Cable | PUR resistente a chispas de soldadura Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR resistente a chispas de soldadura Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 3 | 3 |
| sección de conductor | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Homologación/conformidad |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD