Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
PIN 1: marrón
PIN 2: blanco
PIN 3: azul
PIN 4: negro
PIN 2: blanco
PIN 3: azul
PIN 4: negro
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de soldadura
Conexión
M8x1-Casquillo, acodado, 4-polos, A-codificado
Salida de conmutación
antivalente
Cable
PUR resistente a chispas de soldadura Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
4
sección de conductor
0.34 mm²
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M324-0000-10-003-PW0434-050 | BCC M324-0000-10-010-PW0434-050 | BCC M314-0000-10-003-PW0434-050 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M8x1-Casquillo, acodado, 4-polos, A-codificado | M8x1-Casquillo, acodado, 4-polos, A-codificado | M8x1-Casquillo, recto, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Salida de conmutación | antivalente | PNP | antivalente |
| Cable | PUR resistente a chispas de soldadura Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR resistente a chispas de soldadura Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR resistente a chispas de soldadura Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 4 | 4 | 4 |
| sección de conductor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Cubierta de cable, color | Negro | Negro | Negro |
| Homologación/conformidad |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Indicador de tensión de servicio | - | LED verde | - |
| Indicación de funcionamiento | - | Sí | - |
| Indicación de funcionamiento (PIN 2) | - | LED blanco | - |
| Indicación de funcionamiento (Pin 4) | - | LED amarillo | - |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD