Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
II, III
I
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos Y
Conexión 1
M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado
Conexión 3
M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado
Tensión de servicio Ub
30 VDC / 30 VAC
Cable
TPE Amarillo, 0.6 m, Apto para cadenas de arrastre
Variantes de Producto
0.30 m, TPE
0.60 m, TPE
1.00 m, TPE
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M415-M415-U2011-006 | BCC M414-M415-M415-U2011-010 | BCC M414-M425-M425-U2011-010 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, acodado, 5-polos, A-codificado |
| Conexión 3 | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, acodado, 5-polos, A-codificado |
| Tensión de servicio Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Cable | TPE Amarillo, 0.6 m, Apto para cadenas de arrastre | TPE Amarillo, 1 m, Apto para cadenas de arrastre | TPE Amarillo, 1 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD