Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos Y
Conexión 1
M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado
Conexión 2
M8x1-Conector hembra, recto, 3-polos, A-codificado
Conexión 3
M8x1-Conector hembra, recto, 3-polos, A-codificado
Tensión de servicio Ub
60 VDC / 60 VAC
Cable
PVC Amarillo, 0.6 m
Variantes de Producto
0.30 m, PVC
0.60 m, PVC
1.00 m, PVC
2.00 m, PVC
5.00 m, PVC
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M313-M313-U2012-006 | BCC M414-M313-M313-U2012-010 | BCC M414-M323-M323-U2012-006 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M8x1-Conector hembra, recto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Conector hembra, recto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Conector hembra, acodado, 3-polos, A-codificado |
| Conexión 3 | M8x1-Conector hembra, recto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Conector hembra, recto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Conector hembra, acodado, 3-polos, A-codificado |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Cable | PVC Amarillo, 0.6 m | PVC Amarillo, 1 m | PVC Amarillo, 0.6 m |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69K/IP67/IP67 | IP67, IP68, IP69K/IP67/IP67 | IP67, IP68, IP69K/IP67/IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD