Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
PIN 1: blanco
PIN 2: marrón
PIN 3: verde
PIN 4: amarillo
PIN 5: gris
PIN 6: rosa
PIN 7: azul
PIN 8: rojo
PIN 2: marrón
PIN 3: verde
PIN 4: amarillo
PIN 5: gris
PIN 6: rosa
PIN 7: azul
PIN 8: rojo
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de sensores blindados
Conexión
M12x1-Casquillo, recto, 8-polos, A-codificado
Cable
PUR blindado Negro, 40 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
8
sección de conductor
0.25 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...90 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD