Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de conexión
Conexión
M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado
Salida de conmutación
antivalente
Cable
TPE Amarillo, 0.3 m
Número de conductores
4
sección de conductor
18 AWG
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Descatalogado
Alternative
|
|
|
|
|
|
| C04 AEL-00-TY-003M-8 | C04 BEL-00-TY-003M-8 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Salida de conmutación | antivalente | antivalente |
| Cable | TPE Amarillo, 0.3 m | TPE Amarillo, 0.3 m |
| Número de conductores | 4 | 4 |
| sección de conductor | 18 AWG | 18 AWG |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tensión de servicio Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD