Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de bus de campo
Conexión 1
M12x1-Conector hembra, acodado, 5-polos, B-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector, acodado, 2-polos, B-codificado
Interfaz
Profibus
Cable
PUR blindado Violeta, 3 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
2
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-M422-3B-329-PS72N1-030-C009 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-030 | BCC M425-M422-3B-329-PS72N1-020-C009 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Conector hembra, acodado, 5-polos, B-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, B-codificado | M12x1-Conector hembra, acodado, 5-polos, B-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Conector, acodado, 2-polos, B-codificado | M12x1-Conector, recto, 2-polos, B-codificado | M12x1-Conector, acodado, 2-polos, B-codificado |
| Interfaz | Profibus | Profibus | Profibus |
| Cable | PUR blindado Violeta, 3 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR blindado Violeta, 3 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR blindado Violeta, 2 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 2 | 2 | 2 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE cULus |
CE cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD