Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de sensores no apantallados
Conexión 1
M8x1-Conector hembra, acodado, 4-polos, A-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado
Cable
PUR Negro, 7.5 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
4
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...90 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M324-M414-3E-304-PX0434-075 | BCC M324-M414-3E-606-PX0434-075 | BCC M314-M414-3E-304-PX0434-075 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | M8x1-Conector hembra, acodado, 4-polos, A-codificado | M8x1-Conector hembra, acodado, 4-polos, A-codificado | M8x1-Conector hembra, recto, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado |
| Cable | PUR Negro, 7.5 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 7.5 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 7.5 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Indicador de tensión de servicio | - | LED verde / no | - |
| Indicación de funcionamiento | - | Sí / no | - |
| Indicación de funcionamiento (Pin 4) | - | LED amarillo | - |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD