Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de sensores no apantallados
Conexión
M12x1-Conector, recto, 5-polos, A-codificado
Salida de conmutación
antivalente
Cable
PUR Negro, 2 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
5
sección de conductor
0.34 mm²
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-2A-017-PX0534-020 | BCC M415-0000-2A-034-PX0534-020 | BCC M415-0000-2A-034-PW0534-015 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M12x1-Conector, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Salida de conmutación | antivalente | antivalente | antivalente |
| Cable | PUR Negro, 2 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 2 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR resistente a chispas de soldadura Negro, 1.5 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 5 | 5 | 5 |
| sección de conductor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD