Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
I
II, III
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos Y
Conexión 1
M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado
Conexión 3
M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado
Tensión de servicio Ub
250 VDC / 250 VAC
Cable
PUR resistente a chispas de soldadura Naranja, 0.6 m, Apto para cadenas de arrastre
Variantes de Producto
0.30 m, PUR
0.30 m, PUR
0.60 m, PUR
0.60 m, PUR
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M415-M415-U2032-006 | BCC M414-M415-M415-U2027-006 | BCC M414-M415-M415-U2032-003 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado |
| Conexión 3 | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado |
| Tensión de servicio Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Cable | PUR resistente a chispas de soldadura Naranja, 0.6 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR resistente a chispas de soldadura Negro, 0.6 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR resistente a chispas de soldadura Naranja, 0.3 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD