Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de conexión
Conexión
M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado
Salida de conmutación
antivalente
Cable
PUR Negro, 0.6 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
4
sección de conductor
0.34 mm²
Product Features
0.60 m, PUR, M12x1, Conector
2.00 m, PUR, M12x1, Conector
5.00 m, PUR, M12x1, Conector
10.00 m, PUR, M12x1, Conector
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD