Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BCC0CE9

BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-350

Cables Ethernet/Profinet

Conexión 1
M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado
Interfaz
EtherNet/IP
Cable
TPE blindado Azul turquesa, 35 m
Cable, indicación
Ethernet, CAT 5E
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Conexión 1
M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado
Interfaz
EtherNet/IP
Cable
TPE blindado Azul turquesa, 35 m
Cable, indicación
Ethernet, CAT 5E
Número de conductores
4
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...80 °C
Temperatura del cable, posicionamiento flexible
-40...80 °C
Tensión de servicio Ub
60 VDC
Corriente nominal (40 °C)
1.5 A
Grado de protección
IP67/IP67
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
Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?