Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
PIN 1: amarillo
PIN 2: gris
PIN 3: rosa
PIN 5: verde
PIN 6: azul
PIN 7: marrón
PIN 8: blanco
PIN 2: gris
PIN 3: rosa
PIN 5: verde
PIN 6: azul
PIN 7: marrón
PIN 8: blanco
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de conexión
Conexión
M16x0.75-Casquillo, recto, 8-polos
Cable
PTFE apantallado, auto-extinguible Negro, 5 m
Número de conductores
7
sección de conductor
0.25 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-55...200 °C
This product is part of the classic portfolio, that means
Alternativa recomendada
BCC0FTA
Cables de conexión
BKS-S 33M-TF-05
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 32M-TF-05 | BKS-S 33M-TF-05 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M16x0.75-Casquillo, recto, 8-polos | M16x0.75-Female, angled, 8-pin |
|---|---|---|
| Cable | PTFE apantallado, auto-extinguible Negro, 5 m | PTFE apantallado, auto-extinguible Negro, 5 m |
| Número de conductores | 7 | 7 |
| sección de conductor | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -55...200 °C | -55...200 °C |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Cubierta de cable, color | Negro | Negro |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD