Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
RJ45-Male, straight, 4-pin
Conexión 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
Interfaz
Industrial ETHERNET
Cable
TPE Shielded teal, 15 m
Cable, indicación
Ethernet, CAT 5E
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BCC E834-E834-90-339-ES64N8-150 | BCC E894-E894-90-339-ES64N9-150 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | RJ45-Male, straight, 4-pin | RJ45-Conector, recto, 4-polos |
|---|---|---|
| Conexión 2 | RJ45-Male, straight, 4-pin | RJ45-Conector, recto, 4-polos |
| Interfaz | Industrial ETHERNET | EtherNet/IP |
| Cable | TPE Shielded teal, 15 m | TPE blindado Azul, 15 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Cable, indicación | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Número de conductores | 4 | 4 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -60...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -40...80 °C | -20...60 °C |
| Tensión de servicio Ub | 125 VDC / 125 VAC | 60 VDC |
| Corriente nominal (40 °C) | 1.0 A | 1.5 A |
| Grado de protección | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Homologación/conformidad |
CE EAC WEEE cULus |
CE WEEE cULus UKCA |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD