Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Conectores pasamuros
Conexión
7/8"-Casquillo, recto, 4-polos
Número de conductores
4
sección de conductor
16 AWG
Longitud de cables trenzados L
2.00 m
Tensión de servicio Ub
600 VDC / 600 VAC
Variantes de Producto
0.60 m, 7/8"-Casquillo, recto, 4-polos
0.60 m, 7/8"-Casquillo, recto, 4-polos
2.00 m, 7/8"-Casquillo, recto, 4-polos
2.00 m, 7/8"-Casquillo, recto, 4-polos
2.00 m, 7/8"-Casquillo, recto, 4-polos
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD