Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BCC0CUA

BCC A354-0000-20-RN059-020

Conectores pasamuros

Conexión
7/8"-Conector, recto, 4-polos
Número de conductores
4
sección de conductor
16 AWG
Longitud de cables trenzados L
2.00 m
Tensión de servicio Ub
600 VDC / 600 VAC

Variantes de Producto

¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Conexión
7/8"-Conector, recto, 4-polos
Número de conductores
4
sección de conductor
16 AWG
Longitud de cables trenzados L
2.00 m
Tensión de servicio Ub
600 VDC / 600 VAC
Corriente nominal (40 °C)
10.0 A
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-44-01-03
ECLASS 11.0
27-44-01-03
ECLASS 12.0
27-44-01-03
ECLASS 12.0
27-44-01-03
ECLASS 13.0
27-44-01-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-03
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002635
ETIM 6.0
EC002635
ETIM 7.0
EC002635
ETIM 8.0
EC002635
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-92-01
eCl@ss 9.0
27-44-01-03
eCl@ss 9.1
27-44-01-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?