Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Conectores pasamuros
Conexión
7/8"-Casquillo, recto, 4-polos
Número de conductores
4
sección de conductor
16 AWG
Longitud de cables trenzados L
0.60 m
Tensión de servicio Ub
600 VDC / 600 VAC
Alternativa recomendada
BCC0E63
Conectores pasamuros
BCC A354-0000-10-RN010-006
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A354-0000-10-RM075-006 | BCC A354-0000-10-RN010-006 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | 7/8"-Casquillo, recto, 4-polos | 7/8"-Casquillo, recto, 4-polos |
|---|---|---|
| Número de conductores | 4 | 4 |
| sección de conductor | 16 AWG | 16 AWG |
| Longitud de cables trenzados L | 0.60 m | 0.60 m |
| Tensión de servicio Ub | 600 VDC / 600 VAC | 600 VDC / 600 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
cULus EAC WEEE |
cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD