Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Conectores pasamuros
Conexión
7/8"-Casquillo, recto, 5-polos
Número de conductores
5
sección de conductor
16 AWG
Longitud de cables trenzados L
2.00 m
Tensión de servicio Ub
600 VDC / 600 VAC
Variantes de Producto
0.60 m, 7/8"-Casquillo, recto, 5-polos
2.00 m, 7/8"-Casquillo, recto, 5-polos
Alternativa recomendada
BCC098N
Conectores pasamuros
BCC A355-0000-10-RN022-020
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A355-0000-10-RM077-020 | BCC A355-0000-10-RN022-020 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | 7/8"-Casquillo, recto, 5-polos | 7/8"-Casquillo, recto, 5-polos |
|---|---|---|
| Número de conductores | 5 | 5 |
| sección de conductor | 16 AWG | 16 AWG |
| Longitud de cables trenzados L | 2.00 m | 2.00 m |
| Tensión de servicio Ub | 600 VDC / 600 VAC | 600 VDC / 600 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 8.0 A | 8.0 A |
| Grado de protección | IP67 | IP67, IP20 |
| Homologación/conformidad |
cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | - | -50...80 °C |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD