Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Conectores pasamuros
Conexión
M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado
Número de conductores
5
sección de conductor
22 AWG
Longitud de cables trenzados L
0.60 m
Tensión de servicio Ub
300 VDC / 300 VAC
Variantes de Producto
0.60 m, M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado
2.00 m, M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD