Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Conectores pasamuros
Conexión
M12x1-Casquillo, recto, 8-polos, A-codificado
Número de conductores
8
sección de conductor
22 AWG
Longitud de cables trenzados L
2.00 m
Tensión de servicio Ub
60 VDC / 60 VAC
Variantes de Producto
0.60 m, M12x1-Casquillo, recto, 8-polos, A-codificado
2.00 m, M12x1-Casquillo, recto, 8-polos, A-codificado
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD