Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Conectores pasamuros
Conexión
M12x1-Casquillo, recto, 12-polos, A-codificado
Número de conductores
12
sección de conductor
0.14 mm²
Longitud de cables trenzados L
2.00 m
Tensión de servicio Ub
30 VDC / 30 VAC
Variantes de Producto
0.50 m, M12x1-Casquillo, recto, 12-polos, A-codificado
2.00 m, M12x1-Casquillo, recto, 12-polos, A-codificado
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD