Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BCC0E5M

BCC M418-E878-AF-698-ES06NA-100

Latiguillos de conexión

Conexión 1
M12x1-Female, Straight, 8-pin, A-coded
Conexión 2
RJ45-Male, Straight, 8-pin
Cable
TPE Shielded black, 10 m
Número de conductores
6
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-20...80 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Conexión 1
M12x1-Female, Straight, 8-pin, A-coded
Conexión 2
RJ45-Male, Straight, 8-pin
Cable
TPE Shielded black, 10 m
Número de conductores
6
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-20...80 °C
Temperatura del cable, posicionamiento flexible
-20...80 °C
Tensión de servicio Ub
30 VAC
Grado de protección
IP67/IP20
Homologación/conformidad
CE
EAC
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
Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?