Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
I
PIN 1: blanco/naranja
PIN 2: blanco/verde
PIN 3: naranja
PIN 4: verde
PIN 5: no asignado
PIN 1: blanco/naranja
PIN 2: blanco/verde
PIN 3: naranja
PIN 4: verde
PIN 5: no asignado
II
PIN 1: blanco/naranja
PIN 2: naranja
PIN 3: blanco/verde
PIN 4: no asignado
PIN 5: no asignado
PIN 6: verde
PIN 7: no asignado
PIN 8: no asignado
PIN 1: blanco/naranja
PIN 2: naranja
PIN 3: blanco/verde
PIN 4: no asignado
PIN 5: no asignado
PIN 6: verde
PIN 7: no asignado
PIN 8: no asignado
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, D-codificado
Conexión 2
RJ45-Conector, recto, 4-polos
Interfaz
Industrial ETHERNET
Cable
TPE blindado Azul turquesa, 3 m
Cable, indicación
Ethernet, CAT 5E
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-E834-AG-672-ES64N8-030 | BCC M415-E834-AG-672-ES64N8-050 | BCC M415-E834-AG-672-ES64N8-015 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, D-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, D-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, D-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | RJ45-Conector, recto, 4-polos | RJ45-Conector, recto, 4-polos | RJ45-Conector, recto, 4-polos |
| Interfaz | Industrial ETHERNET | Industrial ETHERNET | Industrial ETHERNET |
| Cable | TPE blindado Azul turquesa, 3 m | TPE blindado Azul turquesa, 5 m | TPE blindado Azul turquesa, 1.5 m |
| Cable, indicación | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Número de conductores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -60...80 °C | -60...80 °C | -60...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A |
| Grado de protección | IP67/IP20 | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| Cubierta de cable, color | Azul turquesa | Azul turquesa | Azul turquesa |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD