Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
I , II
PIN 1: blanco/naranja
PIN 2: naranja
PIN 3: blanco/verde
PIN 4: no asignado
PIN 5: no asignado
PIN 6: verde
PIN 7: no asignado
PIN 8: no asignado
PIN 1: blanco/naranja
PIN 2: naranja
PIN 3: blanco/verde
PIN 4: no asignado
PIN 5: no asignado
PIN 6: verde
PIN 7: no asignado
PIN 8: no asignado
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables Ethernet/Profinet
Conexión 1
RJ45-Conector, recto, 4-polos
Conexión 2
RJ45-Conector, recto, 4-polos
Interfaz
EtherNet/IP
Cable
TPE blindado Azul, 10 m, Apto para cadenas de arrastre
Cable, indicación
Ethernet, CAT 5E
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD